|
| La calculatrice idéale pour les cours de mathématiques et sciences naturelles dans l'enseignement secondaire
La TI-84 Plus est une évolution plus puissante de la TI-83 Plus. Elle doit son succès d'utilisation, dans les cours de mathématiques et sciences naturelles dans l'enseignement secondaire, à sa mémoire plus importante (3x TI-83Plus) et son processeur de calcul plus rapide (2,5 x TI-83 Plus). Cette calculatrice graphique avec sa nouvelle esthétique peut contenir jusqu'à 30 applications et est livrée avec des applications pré installées utiles pour plusieurs cours.
|
|
NOUVEAU - Mise à jour du système d’exploitation de la calculatrice TI-84 Plus
|
| Cette mise à jour du système d’exploitation* comprend MathPrint™ - Téléchargement gratuit
|
| | Saisie et affichage des symboles/formules mathématiques et des fractions en écriture naturelle en mode MathPrint™.
|
| | Navigation dans l’historique des calculs et rappel des saisies/résultats
|
| | Ecriture fractionnaire des opérations mathématiques en mode MathPrint™
|
| | Tracé pas à pas des abcisses et ordonnées d’une fonction avec un pas fractionnaire prédéfini
|
| | Sélection du mode d’affichage des calculs à l’écran : sous forme de décimales ou de fractions
|
| | Menu Mode : sélection du format d’affichage des résultats (fractionnaire ou décimal), du mode d’écriture MathPrint™ (écriture naturelle) ou « Classic », raccourci vers les différentes options d’affichage graphique. |
|
| * Modifiez la version du Catalog Help (version 1.1), afin de refléter la mise à jour du système d’exploitation de la calculatrice TI-84 Plus, version 2.53MP.
|
|
Quelques plus
|
+ Port USB intégré
+ Ecran amélioré (contraste)
+ Horloge interne
+ Une esthétique moderne Mémoire
32 KB RAM dont 24 KB RAM disponible pour l'utilisateur et 460 KB pour archivage (ROM). Flash
Grâce à la technologie avancée de mémoire FLASH ROM vous disposez à tout moment de la dernière et meilleure version du logiciel. Vous pouvez, à l'aide d'un Câble link™, mettre à jour le système d'exploitation ou installer de nouvelles applications. Applications
Les applications sont de petits programmes stockés et opérant à partir de la mémoire d'archivage De nombreuses applications sont disponibles pour la TI-84 Plus comme notamment CellSheet™; (tableur), Probability Simulation (simulation d'expériences aléatoires), Catalog Help (l'aide à l'utilisation des commandes) et la sélection de langues. Cliquez ici pour la liste des applications disponibles.
Applications pré installées (vous pouvez installer max 30 applications):
|
| | Cabri® Junior
|
| | CBL™/CBR™
|
| | Conic Graphing
|
| | Finance
|
| | Inequality Graphing
|
| | LearningCheck™
|
| | LogIn
|
| | Probability Simulation
|
| | Science Tools
|
| | StudyCards™
|
| | TImeSpan™
|
| | Transformation Graphing |
|
Ecran amélioré haute résolution
Ecran très contrasté de 8 lignes de 16 caractères, 64 x 96 pixels. Partage d'écran
Permet de tracer le graphe et de faire défiler les valeurs simultanément. Les fonctions zoom et analyse graphique restent disponibles durant le partage d'écran. Menus
Fonctions avancées affichées dans des menus déroulants Port USB
Le port USB intégré permet une communication encore plus facile et rapide entre deux calculatrices TI-84 Plus (Silver Edition) ou entre la TI-84 Plus et l'ordinateur. De plus ce port permet de connecter une TI-84 Plus modèle étudiant, via un adaptateur Presentation Link, à un ViewScreen™; ou un TI-Presenter™. Compatibilité
La TI-84 Plus possède les mêmes fonctions de base que la TI-83 (Plus). Tous les cours, données et programmes sont donc interchangeables. Port Input/Output
Grâce au câble de connexion calculatrice la TI-84 Plus peut-être connectée au calculatrices graphiques TI-83, TI-83 Plus (Silver Edition), TI-84 Plus Silver Edition et les acquisiteurs de données CBL 2™, CBR™ Via ce même port la TI-84 Plus peut être connectée à l'aide d'un TI-GRAPH LINK™ (disponible en option) à un ordinateur. Possibilités de projection
Le modèle enseignant de la TI-84 Plus (avec connexion ViewSreen™) peut-être connecté à un ViewSreen™ ou un TI-presenter™. A l'aide d'un rétroprojecteur, un téléviseur ou un vidéo projecteur il est alors possible de projeter l'écran de la calculatrice pour toute la classe. Le port USB peut aussi être utilisée pour projeter, à l'aide d'un adaptateur Presentation Link, aussi bien le modèle étudiant que le modèle enseignant.
|