Ecran haute résolution
Ecran très contrasté de 8 lignes de 16 caractères, 64 x 96 pixels.
Partage d'écran
Permet de tracer le graphe et de faire défiler les valeurs simultanément. Les fonctions zoom et analyse graphique restent disponibles durant le partage d'écran.
Menus
Fonctions avancées affichées dans des menus déroulants
Compatibilité
La TI-83 Plus Silver Edition possède les mêmes fonctions de base que la TI-83 (Plus). Tous les cours, données et programmes sont donc interchangeables.
Port Input/Output
Grâce au câble de connexion calculatrice la TI-83 Plus Silver Edition peut-être connectée au calculatrices graphiques TI-83, TI-83 Plus, TI-84 Plus (Silver Edition) et les acquisiteurs de données CBL 2™, CBR™ et à l'aide d'un câble TI-GRAPH LINK™ (disponible en option) à un ordinateur.
Possibilités de projection
Le modèle enseignant de la TI-83 Plus Silver Edition (avec connexion ViewSreen™) peut-être connecté à un ViewSreen™ ou un TI-presenter™. A l'aide d'un rétroprojecteur, un téléviseur ou un vidéo projecteur il est possible de projeter l'écran de la calculatrice pour toute la classe.
|