| La calculatrice graphique parfaite pour l'enseignement secondaire, adaptable à vos besoins quotidiens dans la classe.
Cette calculatrice graphique dotée de la technologie FLASH est évolutive. Outre ces fonctionnalités de base, vous pouvez accroître ses performances en téléchargeant les applications logicielles de votre choix à l'aide d'un kit de connexion à l'ordinateur TI-GRAPH LINK.
Mémoire
32 KB RAM dont 24 KB RAM disponible pour l'utilisateur et 160 KB pour archivage (ROM).
Applications
Les applications sont des programmes qui sont stockés et qui opèrent à partir de la mémoire d'archivage De nombreuses applications sont disponibles pour la TI-83 Plus comme notamment CellSheet™ (tableur), Probability Simulation (simulation d'expériences aléatoires), Catalog Help (l'aide à l'utilisation des commandes) et la sélection de langues. Cliquez ici pour les applications disponibles.
Applications pré installées (vous pouvez installer max 10 applications):
Ecran haute résolution
Ecran très contrasté de 8 lignes de 16 caractères, 64 x 96 pixels.
Partage d'écran
Permet de tracer le graphe et de faire défiler les valeurs simultanément. Les fonctions zoom et analyse graphique restent disponibles durant le partage d'écran.
Menus
Fonctions avancées affichées dans des menus déroulants
Compatibilité
La TI-83 Plus possède les mêmes fonctions de base que la TI-83. Tous les cours, données et programmes sont donc interchangeables.
Port Input/Output
Grâce au câble de connexion calculatrice la TI-83 Plus peut-être connectée au calculatrices graphiques TI-83, TI-83 Plus (Silver Edition), TI-84 Plus (Silver Edition) et les acquisiteurs de données CBL 2™, CBR™ et via le câble TI-GRAPH LINK™ (disponible en option) à un ordinateur.
Possibilités de projection
Le modèle enseignant de la TI-83 Plus (avec connexion ViewSreen™) peut-être connecté à un ViewSreen™ ou un TI-presenter™. A l'aide d'un rétroprojecteur, un téléviseur ou un vidéo projecteur il est possible de projeter l'écran de la calculatrice pour toute la classe.
|