TI-40 Collège II


Principales fonctionnalités
La calculatrice scientifique avec affichage sur 2 lignes permettant les fractions et division Euclidienne.
Affichage sur 2 lignes: une ligne d'édition de 11 chiffres; une ligne de 10 chiffres pour le résultat
4 flèches de déplacement vous permettent de consulter/modifier les entrées précédentes.
Vérifiez ensuite avec l'élève le résultat obtenu, éventuellement pas à pas.
Notation scientifique (exposant à 2 chiffres).
1/x,√x, x2, %.
Opérations sur les fractions
Fonctions goniométriques et logarithmiques.
Le nombre π.
Imputation en degrés, minutes et secondes
Conversion: Fractions/Décimaux; Degrés/Radians; et Polaires/Rectangulaires
Combinaisons et permutations et n!.
Calcul de probabilité
Statistiques à 1 ou 2 variables.
Régression linéaire.
Opérations mathématiques: Valeur absolue; LCM et GCD; et Division Euclidienne
5 registres mémoire.
Pour l'implémentation de la TI-40 Collège II dans votre matériel de cours un set de fontes gratuits est disponible. Cliquez sur: Fontes.

Une version transparente de la TI-40 Collège II pour utilisation sur un rétroprojecteur est disponible. L'écran et le clavier de la machine sont ainsi projetés et visibles pour toute la classe. Pour plus d'informations adressez vous au Service Clientèle.

  envoyer à un(e) ami(e)     imprimer