TI-30XB MultiView™


Principales fonctionnalités
La nouvelle TI-30XB MutiView est une évolution de la TI-30X IIB. Elle reste la calculatrice scientifique de référence pour les études professionnelles et des concours scientifiques.

Idéale pour:

Mathématique
Geométrie
Statistique
Algèbre
Trigonometrie
Sciences
Physique
Biologie
Ecran
Grand écran 4 lignes
Pour afficher les expressions mathématiques sous forme naturelle : jusqu’à 16 caractères visibles pour la saisie.
Les résultats sont affichés avec 13 caractères plus 2 caractères pour les puissances de 10.
Ecriture naturelle
De toutes les expressions mathématiques à l’aide du curseur de navigation et résultats donnés sous forme exacte.
Rappel des entrées précédentes
Pour visualisation et modification grâce au curseur de navigation.
Mode
Pour sélectionner les paramètres nécessaires : choix de l’affichage des nombres et du mode d’écriture (classique ou naturelle).
Calculs sur les fractions
Opérations sur les fractions avec écriture et résultats sous forme naturelle.
Conversions en décimaux, en nombres mixtes, fonction de
simplification automatique.
Menu DATA/STAT
Pour éditer des listes de données (L1, L2, L3) et des calculs
statistiques à une ou deux variables.
Menu TABLE
Pour obtenir le tableau de valeurs d’une fonction avec la possibilité de choisir le pas et d’introduire les valeurs de x (même sous forme de fractions).
Autres fonctions
Touche de conversion rapide de vos résultats (décimal, fraction, racine)
Degrés/radians/grades
Angles en DMS/décimal/degrés
Fonctions trigonométriques: sin, cos, tan, cosh, sinh, tanh et réciproques. ? (pi) exprimé symboliquement en radians
(?+ ?/2 = 3?/2)
Coordonnées polaires & cartésiennes
Probabilités
Combinaisons, permutations, factorielles et générateur de nombres aléatoires (Rand)
  envoyer à un(e) ami(e)     imprimer