TI-30XIIS/B


Principales fonctionnalités
La calculatrice scientifique avec affichage sur 2 lignes avec fonctions statistiques pour l'enseignement secondaire.
Affichage sur 2 lignes: une ligne d'édition de 11 chiffres; une ligne de 10 chiffres pour le résultat
4 flèches de déplacement vous permettent de consulter/modifier les entrées précédentes.
Vérifiez ensuite avec l'élève le résultat obtenu, éventuellement pas à pas.
Notation scientifique ou ingénieur (exposant à 2 chiffres).
1/x,√x, x2, %.
Possibilité de fractions
Fonctions goniométriques, hyperboliques et logarithmiques.
Le nombre π.
Imputation en degrés, minutes et secondes
Conversion: Fractions/Décimaux; Degrés/Radians/Grades; et Polaires/Rectangulaires
Combinaisons et permutations et n!.
Statistiques à 1 ou 2 variables.
Régression linéaire.
5 registres mémoire.
Livrable en deux versions: Alimentation par pile: TI-30X IIB; Alimentation mixte (solaire/pile): TI-30X IIS
Pour l'implémentation de la TI-30X II dans votre matériel de cours un set de fontes gratuits est disponible. Cliquez sur: Fontes.

Une version transparente de la TI-30XII pour utilisation sur un rétroprojecteur est disponible. L'écran et le clavier de la machine sont ainsi projetés et visibles pour toute la classe. Pour plus d'informations adressez vous au Service Clientèle.

  envoyer à un(e) ami(e)     imprimer