| L'utilisation d'acquisiteurs de données dans les cours de mathématiques et sciences (biologie, chimie et physique) rend possible l'utilisation de données réelles. En faisant des expériences réelles les étudiants découvrent eux mêmes un tas d'hypothèses et de lois scientifiques. De plus ils apprennent, d'une façon simple, à rassembler des données et à les analyser par la suite à l'aide de leur calculatrice graphique.
Calculator-Based Laboratory™
Le système Calculator-Based Laboratory 2 est un dispositif portable destiné au recueil de données "réelles". Un outil idéal pour les cours de sciences (naturelles, chimie et biologie) et pour l'étude des fonctions réelles dans les cours de mathématiques.
Connexion aux calculatrices graphiques
Le CBL 2 peut être connecté à toutes les calculatrices graphiques de Texas Instruments. Après avoir initialisé le CBL 2, les élèves peuvent le débrancher pour faire des mesures à différents endroits (à l'intérieur ou à l'extérieur). Les mesures enregistrées avec un CBL 2 peuvent être récupérées et analysées par des calculatrices graphiques TI.
Connexion à l'ordinateur
Via le câble TI-GRAPH LINK™ (disponible en option) vous pouvez connecter le CBL 2 à un ordinateur. En utilisant par exemple le logiciel TI InterActive!™ vous pouvez faire les mesures directement sur l'ordinateur. Les mesures obtenues peuvent alors être transférées via ce même logiciel vers une calculatrice graphique.
Capteurs
Le CBL 2 est livré avec 3 capteurs, thermique, tension électrique et intensité lumineuse. Une multitude d'autre capteurs sont disponibles chez Vernier.
Quatre voies
Enregistre jusqu'à 50 000 points par seconde et mémorise jusqu'à 12 000 mesures, possibilité d'utiliser simultanément 4 voies : 3 entrées analogiques et 1 port SONIC/numérique.
Trigger
Le bouton trigger permet de démarrer l'expérimentation, même sans être connecté à la calculatrice.
Mémoire Flash
La technologie Flash permet la mise à jour du programme initial et des fonctionnalités de votre CBL 2. La mémoire restante peut être utilisée pour ajouter de nouveaux programmes et applications, stocker des procédures d'acquisition et des relevés de données.
DataMate
Le CBL 2 possède un programme d'acquisition de données clés en main qui permet la réalisation immédiate de relevés de mesures avec plusieurs capteurs, en totale autonomie. Pour charger DataMate dans la calculatrice il suffit de presser l'un des boutons du boîtier. Le Mode Quick Setup permet d'identifier automatiquement la plupart des capteurs. Les capteurs plus anciens peuvent être identifiés manuellement.
Accessoires compris
4 piles AA, 3 capteurs, 1 câble de connexion pour calculatrice, 1 berceau pour faire de la calculatrice et du CBL un tout en un, 1 guide de référence sur CD-ROM et 1 livre d'utilisation et d'exemples.Distribué en Belgique par: Rhombus.
|