BAII PLUS ™ PROFESSIONAL


Principales fonctionnalités
La nouvelle calculatrice haut de gamme des financiers
Destinée aux professionnels de la finance, cette calculatrice au design très élégant est fournie avec son étui façon cuir. Elle offre de nombreuses nouvelles fonctionnalités par rapport à la BA II Plus.

Nouvelles options (par rapport à la BA II PLUS):

Duration (Macaulay);
Taux interne de rentabilité modifiée;
Valeur acquise nette;
Durée de remboursement;
Durée de remboursement actualisée;
P/Y (nombre d'échéances annuelles) -C/Y (nombre de périodes annuelles de calcul d'intérêt) de 12 à 1.
Autres fonctionnalités:
Valeur de l'argent dans le temps : capitalisation, remboursement de prêt, hypothèque, amortissement...
Génère les tableaux d'amortissement.
Réalise l'analyse des flux financiers jusqu'à 32 mouvements de trésorerie irréguliers avec des fréquences jusqu'à 4 chiffres, calcule la Valeur Actuelle Nette et Taux Internet de Rentabilité.
Statistique à 1 ou 2 variables avec 4 modèles de régression : linéaire, logarithmique, exponentielle et puissance.
4 méthodes différentes de calcul de l'amortissement, la valeur comptable nette du bien et la valeur amortissable nette.
Autres fonctions financières : seuil de rentabilité, conversions d'intérêts, taux de marge, pertes et profits.
Fonctions mathématiques, trigonométriques, logarithmiques et puissances.
Coque de protection résistante aux chocs.
Système APD™ pour préserver la durée de vie des piles.
Fonctionne avec une pile.
Spécifications
Affichage de 10 chiffres
10 mémoires
N(Nombre de périodes) , I/Y (taux d'intérêt) , PMT (Montant du paiement), PV (Valeur courante), FV (Valeur future)
Amortissements
BGN/END paiements début de période, fin de période
Rappel d'une valeur numérique
Calcul de la différence entre deux valeurs
IRR (Taux de rendement interne), MIRR
NPV (Valeur courante nette), NFV
Coût, marge bénéficiaire et gain
Durée de remboursement, durée de remboursement actualisée
Intérêt composé
Seuil de rentabilité
SL (Méthode linéaire) , SYD (Méthode de la somme des chiffres annuelles), DB (Méthode d'amortissement dégressif) DBX (Méthode DV avec passage à SL) SLF(Méthode linéaire Française), DBF (Méthode d 'amortissement dégressif par dépréciation française)
Dépréciation
Calcul des jours entre deux dates
  envoyer à un(e) ami(e)     imprimer