|
| La calculatrice idéale pour les experts en finances et managers
|
| | Valeur de l'argent dans le temps : capitalisation, remboursement de prêt, hypothèque, amortissement... |
| | Génère les tableaux d'amortissement. |
| | Réalise l'analyse des flux financiers jusqu'à 24 mouvements de trésorerie irréguliers avec des fréquences jusqu'à 4 chiffres, calcule la Valeur Actuelle Nette et Taux Internet de Rentabilité. |
| | Statistique à 1 ou 2 variables avec 4 modèles de régression : linéaire, logarithmique, exponentielle et puissance. |
| | 4 méthodes différentes de calcul de l'amortissement, la valeur comptable nette du bien et la valeur amortissable nette. |
| | Autres fonctions financières : seuil de rentabilité, conversions d'intérêts, taux de marge, pertes et profits. |
| | Fonctions mathématiques, trigonométriques, logarithmiques et puissances. |
| | Coque de protection résistante aux chocs |
| | Système APD™ pour préserver la durée de vie des piles. |
| | Fonctionne avec une pile |