TI-Program Editor voor Voyage™ 200


Productkenmerken
Visualiseer, bewerk, bescherm en print programma’s voor de Voyage™200
Geïntegreerd verificatiesysteem voor het nazicht van de Syntaxis van de programma’s
Functies binnen de lijnen van de programma’s toevoegen, vervangen en bekijken.
Gelijktijdig meerdere programma’s openen in hetzelfde venster
Creëer en bewaar een of meerdere linken voor de meest gebruikte functies in de programmering
Verzenden en ontvangen van programma’s tussen de PC en de Voyage™200 (hiervoor is een USB kabel en TI-Connect 1.6 vereist)
Help file in het Engels
Minimum Systeemvereisten:
Enkel mogelijk voor PC gebruik (Windows® 2000 en XP)
750 MHZ Pentium
256 MB Ram ( 512 MB aanbevolen)
32MB vrij ruimte op de harde schijf (ruimte nodig voor de installatie van de software)
TI Connect™ 1.6 geïnstalleerd op de PC
TI Connectivity Kit voor USB (USB-Silverlink kabel)
  E-mailen naar een vriend     Afdrukken
DOWNLOADEN
   
Deze toepassing is compatibel met de volgende rekenmachines: