TI-Navigator™


Productkenmerken
TI-Navigator™, de educatieve vernieuwing van TI Draadloos versturen en ontvangen met de grafische rekenmachine
TI Navigator™ geeft een compleet nieuwe dimensie aan lesgeven. TI-Navigator is een technologie die didactisch gezien nieuwe mogelijkheden biedt aan de leerkracht, past in de huidige ontwikkelingen op het gebied van ICT en kan worden geïntegreerd in de huidige ICT-middelen op school. TI-Navigator kan zeer breed worden ingezet bij o.a. wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie en van de 1e klas tot en met de examenklas. Kortom, TI-Navigator is een totaaloplossing voor het voortgezet onderwijs!

TI-Navigator combineert het gebruik van de grafische rekenmachines, TI-83/84 Plus (Silver Edition), met de computer van de leerkracht in een draadloos netwerk.

TI-Navigator:

geeft frontaal lesgeven een nieuwe dimensie door centrale momenten in de les te creëren,
versterkt het inzicht van de leerkracht in de vorderingen van de héle klas,
motiveert en stimuleert leerlingen tot actief leren,
versnelt en verbetert het leerproces van de leerling,
past in de onderwijsvorm van zelfstandig leren,
geeft de leerkracht het roer in handen: hij of zij bepaalt wat er gebeurt.
Hoe ziet het TI-Navigator-systeem eruit?

TI-Navigator bestaat uit de volgende componenten:

Hubs (4), stations waaraan vier grafische rekenmachines kunnen gekoppeld worden,
Een zendstation (1) gekoppeld aan een computer voor een draadloze verbinding met de hubs,
Software (2) om het zenden en ontvangen mogelijk te maken en om opgaven te maken,
Oplaadstation (3) voor vier hubs.
Hoe werkt TI-Navigator?

Met de draadloze verbinding tussen de grafische rekenmachines (GR) van de leerlingen en de computer of GR van de leerkracht kunnen gegevens en bestanden worden verstuurd tussen de rekenmachines en de computer. De leerkracht kan zodoende met de klas de volgende activiteiten verrichten:

Klasanalyse  
Diverse soorten vragen kunnen naar de GR gestuurd worden, die leerlingen op hun GR beantwoorden en vervolgens naar de computer van de leerkracht gehaald worden voor analyse. Dit kan zowel voor huiswerk als voor klassikale opgaven. De analyses kunnen, met behulp van een beamer, ook klassikaal behandeld worden.

On-line/Activiteiten Centrum
Een echte on-line verbinding tussen GR's en computer, wat de leerling ingeeft wordt direct zichtbaar op het scherm. Een soort gezamenlijke werkruimte dus waar de leerlingen punten, vergelijkingen en zelf lijsten kunnen aan toevoegen. Op deze manier krijgt de leerkracht directe feedback over het begrip van de leerlingen. En de leerlingen leren sneller door deze directe feedback.

Quick Poll
Quick Poll is een methode om op ieder moment een klasanalyse uit te voeren via een directe 'on-line' verbinding tussen computer en GR's. Dit levert de leerkracht direct waardevolle informatie op over de voortgang van de leerlingen.

Screen Capture
Met één muisklik kunnen alle schermen van de aangesloten GR's tegelijkertijd op het scherm van de computer worden getoond. Zo kan de leerkracht direct zien wat elke leerling doet en vervolgens helpen, of bijsturen.

Waarom TI-Navigator?
De voordelen van dit educatief krachtig instrument zijn :

Voor de leerkracht

Directe feedback op de gegeven antwoorden,
Volledige informatie over het niveau van zijn of haar klas. Ook die leerling de nooit reageert, geeft antwoord!
Voortgangscontrole: de leerkracht kan snel zien wie er bij de les is, wie zijn huiswerk heeft gemaakt.
Optimale Beheersing: de leerkracht stuurt het leerproces. Hij of zij verzendt de bestanden en haalt ze weer terug in een gesloten systeem.
Voor de leerling
Een grotere motivatie
Een grotere actieve betrokkenheid bij het leerproces
De leerlngen vinden het leuk om op deze manier leerstof, toetsen en/of vragen te behandelen. Ook het feedbackmechanisme, "Hoe scoren we op de vragen?", maakt hen telkens opnieuw nieuwsgierig. 

Training en ondersteuning

Een van onze kenmerken is ons uitgebreide aanbod aan ondersteuning. Zeker bij dit nieuwe product kunt u op meerdere manieren hulp van onze kant verwachten.

  E-mailen naar een vriend     Afdrukken