TI-Nspire™ CAS-rekenmachine met Touchpad


Productkenmerken
De nieuwe TI-Nspire™ technologie is zowel voor de   rekenmachine als de computer beschikbaar. Zij is geschikt voor verschillende individuele manieren van leren. Leerlingen kunnen daardoor wiskundige relaties en verbanden veel sneller en gemakkelijker waarnemen.

Lesmateriaal kan worden gepresenteerd en onderzocht naar de voorkeur van de individuele leerling. Formules, tabellen, en visuele presentaties kunnen individueel of tegelijk met de hele klas worden bekeken, en kunnen tevens dynamisch aan elkaar worden verbonden.
Met de nieuwe TI-Nspire™-rekenmachine met Touchpad kunt u:
 

 Zelf bepalen – Breng uw eigen lesdoelen in kaart
Eigenaar zijn - Verbeter de leerervaring van uw leerlingen
Zelf vormgeven - Kies uit een grote variatie aan ultramoderne TI-Nspire-technologieën

Met de ingebouwde vernieuwende voorzieningen en geavanceerde functies kunt u:  

Aanraken – Het nieuwe easy-glide touchpad werkt als een computer. Navigeren wordt makkelijker en u kunt tevens objecten manipuleren.
Afbeelden – Met het nieuwe Rekenkladblok op het verbeterde hoofdscherm kunt u snel berekeningen maken en grafieken tekenen zonder uw werk op te slaan.
Pakken - De pak-en-verplaats-functies geven u de mogelijkheid om wiskundige concepten naadloos te onderzoeken.
Zien – Met meerdere representaties kunt u tot wel vier representaties van een wiskundige opgave tegelijk manipuleren en bekijken.
Voorbereiden – Met de ingebouwde examenstand-functie 'Press-to-Test' kunt u, voor toetsen en examens, het geheugen en specifieke functies die niet toegestaan zijn, blokkeren.
Delen – De leerlingensoftware voor de rekenmachine en personal computer is hetzelfde. Dus kunt u deze in combinatie met elkaar- of apart gebruiken.
Projecteren - Projecteer een volledige interactieve rekenmachine naast een groot rekenmachinescherm om concepten aan uw leerlingen te demonstreren met behulp van de TI-Nspire Docentensoftware. 
Downloaden – De rekenmachines die in de winkel verkrijgbaar zijn, zijn inclusief de leerlingensoftware.
Opladen – Hoewel er vier AAA-batterijen zijn bijgeleverd, kunt u er ook voor kiezen om de oplaadbare batterij voor een langere gebruiksduur aan te schaffen. Deze kan eenvoudig worden opgeladen met een wandadapter of u kunt een USB-kabel gebruiken.
CAS gedefinieerd
Het verschil tussen CAS en numeriek.
Met  CAS – Computer Algebra System – kunt u: 

• Numerieke, exacte en symbolische berekeningen uitvoeren
• Vergelijkingen ontbinden, machtsverheffen, en vergelijkingen oplossen
• Wiskundig rijke lessen ontwerpen, en in minder tijd geven.

CAS staat voor "Computer Algebra Systeem" en is specifieke software functionaliteit die via een computer of een grafische rekenmachine werkt. Een grafische rekenmachine die CAS gebruikt heeft de mogelijkheid om symbolische algebra formules te evalueren en te vergemakkelijken. Het kan ook gebruikt worden om numerieke problemen op te lossen en complexe variabelen te berekenen.

CAS helpt leerlingen om de juiste stappen te ontdekken en uit te proberen. CAS kan gebuikt worden als een real-time response middel om de aanwezige kennis te testen.

Computer Algebra Systeem (CAS) kan opgenomen worden in de klas als een technologisch hulpmiddel waardoor leerlingen in staat zijn algebra concepten beter te kunnen begrijpen.

 

 Meer weten over TI-Nspire Learning Technology zonder Computer Algebra System (CAS)
De nieuwste release van TI-Nspire is nu verkrijgbaar.
 TI-Nspire CAS Operating System Software
 Trial Versie TI-Nspire CAS Computer Software voor Windows® 
 Upgrade TI-Nspire CAS Computer Software voor Windows®
  E-mailen naar een vriend     Afdrukken