Ventana de selección: Descargar

Para descargar los archivos siguientes, haga clic en el nombre del archivo y guárdelo en una carpeta de su computadora. Anote el nombre de la carpeta donde ha guardado el archivo para poder consultarlo en el futuro. Consulte las instrucciones de instalación de Apps completas.
Freeware Guías Mi colección
 

Study Cards™ App


The StudyCards™ App allows teachers and students to create electronic flash cards to use as a study tool for quiz or test review.

Lea Licencia antes de continuar.  Al descargar la aplicación indica su acuerdo con los términos y condiciones del Licencia.

 


Nombre del artículo Versión Tamaño (KB) Espacios para Applicaciones

download StudyCards(tm) (Spanish) 1.00 35 1

Descarga necesaria: También deben instalarse los elementos siguientes:

download Spanish Localization 33

Software relacionado

download TI StudyCards(tm) Creator for Windows(r) 2.1 5739

Manuales

download StudyCards Viewer guidebook for TI-73 Explorer / TI-83 Plus / TI-84 Plus (Espanol)   248  

Resumen de características

The StudyCards App allows teachers and students to create electronic flash cards to use as a study tool for quiz or test review.

Students can also download prepared flash cards on many topics from the resource section below onto their graphing calculator. Official AP* Calculus and Biology exam review questions are available as StudyCards at AP Central*.

StudyCards Creator Software
The TI StudyCards Creator software allows you to expand your TI graphing calculator for use in any subject! You can create stacks of electronic flashcards for each of your classes. This easy-to-use PC software allows you to create the StudyCards stack that YOU need.
* AP, AP Central, College Board, and SAT are registered trademarks of the College Entrance Examination Board, which was not involved in the production of and does not endorse this product. PSAT/NMSQT is a registered trademark of both the College Entrance Examination Board and the National Merit Scholarship Corporation, which were not involved in the production of and do not endorse this product.


También disponible en estos idiomas:


Francis
Aleman
Ingles