Finestra di selezione: Download

Per scaricare i seguenti file, fai clic sul nome di ciascun file e salvalo in una cartella sul computer. Registra il nome della cartella in cui hai salvato il file per futuro riferimento. Vedere le Istruzioni per l'installazione delle App complete.
Freeware Manuali Mia raccolta
 

Vernier EasyData™ App


Grazie a questo programma l'acquisizione dati e′ diventata ancora piu′ semplice e diretta: il sensore va′ collegato direttamennte alla porta USB della calcolatrice senza bisogno di interfaccia.

Leggi Licenza prima di continuare.  Scaricando l'applicazione si accettano implicitamente i termini e le condizioni dell' Licenza.

 


Nome articolo Versione Dimensione (KB) Spazi delle Applicazioni

download EasyData (Italiano) 2.10 152 4

Manuali

download Vernier EasyData guidebook for TI-83 Plus / TI-84 Plus (Italiano)   605  

Riepilogo delle funzioni

La acquisizione si effettua collegando direttamente il sensore alla porta USB della calcolatrice senza bisogno di interfaccia

Una volta installata la applicazione EASYDATA sulla calcolatrice, e’ sufficiente inserire il sensore nella porta USB per far partire il campionamento: e’ un sistema PlugAndPlay che riconosce la presenza [alla porta USB] di un sensore per l’acquisizione dati e di conseguenza lancia la applicazione EASYDATA. La applicazione EASYDATA riconosce il tipo di sensore presente, imposta la calibrazione adeguata allo stesso ed inizia a misurare.

La applicazione EASYDATA gestisce il campionamento da:

CBR 2™ (Calculator-Based Ranger 2™): il nuovo CBR dotato di posta USB
Vernier EasyTemp™ Sensor: nuovo sensore di temperatura in acciaio della Vernier che si collega direttamente alla porta USB
Vernier EasyLink Adapter: un adattatore che  permette di collegare direttamente alle calcolatrici, senza l’ausilio di interfaccia, alcuni sensori Vernier


Disponibile anche in queste lingue:


Spagnolo
Francese
Inglese
Portoghese
Olandese
Svedese
Finlandese
Norvegese
Danese
Tedesco