Fenêtre de sélection: Télécharger

Pour télécharger les fichiers suivants, cliquez sur le nom du fichier et enregistrer le dans un classeur sur votre ordinateur. Mémorisez le nom du classeur afin de retrouver votre fichier pour futures références. Attentions aux instructions d'installations des Apps.
Logiciels gratuits Manuels d'utilisation Ma collection
 

L’éditeur de programmes pour Voyage™ 200
(version 3.10)


Léditeur de programmes pour Voyage™200 est un logiciel permettant lédition et la création de programmes.
 


Libellé de l'article Version Taille (Ko)

download TI-Program Editor for Voyage 200 1.00 30443

Résumé des fonctions

Visualiser, éditer, sauvegarder et imprimer des programmes pour VoyageTM 200 ;
Système de vérification de la syntaxe des programmes intégré ;
Ajouter, rechercher, remplacer des fonctionnalités à l’intérieur des lignes de programmes ;
Ouvrir plusieurs programmes simultanément dans la même fenêtre ;
Créer et sauvegarder des raccourcis pour les fonctionnalités de programmation les plus couramment utilisées ;
Envoyer et recevoir des programmes entre le PC et Voyage™200 (ceci nécessite l’utilisation d’un câble USB de connexion et le logiciel d’interface TI-ConnectTM, version 1.6) ;
Module d’aide intégralement en français.
Equipment requis:
Disponible pour PC uniquement (Windows® 2000 à XP)
750 MHZ pentium – compatible CPU
256 MB Ram ( 512 MB recommandé)
32MB requis sur l’espace disque ( espace occupé par l’installation du logiciel)
TI Connect™ 1.6 installé sur votre PC
TI Connectivity Kit pour port USB (câble USB Silver Edition)