Downloads : Herunterladen

Um die folgenden Dateien herunterzuladen, klicken Sie auf den Dateinamen und speichern Sie die Datei in einem Ordner auf Ihrem Computer. Speichern Sie den Namen des Ordners, in dem Sie die Datei abgelegt haben, um sie später wiederzufinden. Beachten Sie auch die ausführlichen App-Installationsanweisungen.
Software Handbücher Produktregistrierung
 

TI Connect™ Software für Windows®


Verbindungssoftware für eine schnelle und unkomplizierte Verbindung zum Computer

Lesen Sie Lizenz bevor Sie weitermachen.  Durch Herunterladen der Anwendung stimmen Sie den Bedingungen der Lizenz.

 


Artikelname Version Größe (KB)

download TI Connect™ for Windows® (German) 1.6 17528

Verwandte Software

download TI Connect 1.6.1 Beta Patch for 64 Bit 1.6.1 479

Merkmal Zusammenfassung

Diese Verbindungssoftware ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Verbindung von Graphikrechner zu Computer, Drucker und Internet. Erhältlich als Windows und Mac Version und als Teil des USB Connectivity Pakets.
So wird das Herunterladen und Übertragen von Daten, Betriebssystemen und Flash-Applikationen so einfach wie nie zuvor
Alle Datentypen können mit Drag-and-Drop verschoben werden.
Erkennt automatisch, welches TI-GRAPH LINK™ USB-Kabel oder Softwareapplikation erhältlich ist.
Erkennt automatisch welchen TI-Rechner, welches TI-GRAPH LINK™ USB Kabel und welchen Anschluss Sie benutzen.
Alle Features der heutigen TI-GRAPH LINK™ Software (ohne Programmeditor).
Datenübertragung – Übertragen Sie Daten und Programme problemlos zwischen Rechner und Computer.
Personalisierung und Erweiterung – Laden Sie zusätzliche Applikationen aus dem Internet auf den Rechner.
Das TI-GRAPH LINK™ USB-Kabel kann nun auch auf Windows®-PCs genutzt werden.
Sicherheit – Sichern Sie mit TI Connect™ regelmäßig Ihre Daten und managen sie Ihren Speicher: einfach und schnell.
 Erlernen Sie mehr über TI-GRAPH LINK™ Software und USB-Kabel


Ebenfalls in folgenden Sprachen verfügbar:


Englisch
Spanisch
Französisch
Portugiesisch
Italienisch