Land: Deutschland

TI-84 Plus Silver Edition

Funktionsübersicht

Der TI-84 Plus Silver Edition ist besonders leistungsstark und ideal für Lehrkräfte! 

 

Der TI-84 Plus Silver Edition kombiniert die gesamte Funktionalität des  TI-84 Plus mit größerem Speicher und schnellerem Prozessor. Der Rechner verfügt über Flash und USB-Technologie. Zudem hat er Platz für 94 Applikationen; 20 der beliebtesten sind bereits vorinstalliert.

Der TI-84 Plus Silver Edition ist zum attraktiven Lehrerprüfpreis erhältlich. Als entsprechender Schülerrechner empfiehlt sich der TI-84 Plus.


NEU! TI-84 Plus Betriebssystem-Update

 Neuestes, kostenloses Betriebssystem-Update* mit MathPrint™

  • Mit MathPrint™ mathematische Sonderzeichen, Formeln und Doppelbrüche exakt wie im Lehrbuch eingeben.
  • Im Verlauf der bisherigen Berechnungen blättern und alte Ein-/Ausgaben schnell wieder aufrufen und übernehmen. 
  • Bruchrechnung mit bedienerfreundlichen Vorlagen.
  • Funktions-Tracing (nachverfolgen und graphisch aufzeichnen) mit  selbst definierter oder automatischer Schrittweite.
  • Auswahl des Anzeigemodus für Berechnungen:  Dezimal oder Bruch.  
  • Auswahl unterschiedlicher Anzeigemodi: Zähler/Nenner oder gemischte Zahl, Antwort: AUTO, DEZ oder BRUCH, und weitere.
  • "Stat Wizards": Assistenten im Bereich Statistik.
Detaillierter Überblick
Kostenloser Download

 * Bitte aktualisieren Sie Ihre Katalog-Hilfe auf die Version 1.1, um die Kompatibilität mit dem TI-84 Plus Betriebssystem ab Version 2.53MP sicherzustellen.


Version: 1.20130516.105409 rev. 47177 (Production)