Land: Deutschland

TI-84 Plus Silver Edition

Produktspezifikationen

Der TI-84 Plus Silver Edition kombiniert die gesamte Funktionalität des TI-84 Plus mit größerem Speicher und schnellerem Prozessor. Wie beim TI-84 Plus kann dank der eingebauten USB-Schnittstelle jeder Rechner auch an das Overheaddisplay angeschlossen werden. Der TI-84 Plus Silver Edition hat Platz für 94 Applikationen. 20 der beliebtesten sind bereits vorinstalliert. Alle Funktionen des TI-83 Plus sind auch im TI-84 Plus Silver Edition erhalten.

  • Mit dem TI-84 Plus Presentation Link kann der Rechner mit dem Overheaddisplay ViewScreen™ oder dem TI-Presenter™ verbunden werden.
  • USB-Schnittstelle am Rechner ermöglicht die Verwendung geeigneter Peripherie wie z.B. Speichererweiterungen und sorgt für eine schnelle Verbindung zu anderen TI-Rechnern und zum PC.
  • USB-Kabel im Lieferumfang enthalten.
  • Kompatibel zu allen TI-83 Plus Applikationen, Programmen und Unterrichtsmaterialien, identische Menüführung.
  • 2,5 mal schnellerer Prozessor als beim TI-83 Plus.
  • Über 20 Applikationen bereits vorinstalliert.
  • Abnehmbare und austauschbare Dekoroberflächen. Nur über TI Onlinestore epsstore.ti.com erhältlich.
  • Verbesserte, kontraststarke, achtzeilige Anzeige mit je 16 Zeichen, 64 x 96 Pixel, teilbare Anzeige.
  • Verfügbarer RAM Speicher: 24 KB; Verfügbarerer Archivspeicher: 1,54 MB.
  • Datum und Uhrzeit können eingestellt werden.
  • Unterstützt verschiedene Programmiersprachen (TI-Basic und Z80 Assembler).

Bereits vorinstallierte Applikationen:

  • Periodensystem der Elemente
  • Organizer
  • CellSheet™ (= Tabellenkalkulation)
  • Catalog-Hilfe
  • Start-Up Applikation
  • CBL 2™/CBR™
  • Inequality Graphing
  • Note Folio
  • Topics in Algebra
  • Transformation Graphing

Version: 1.20130516.105409 rev. 47177 (Production)