Education Technology

TI-Nspire™ CAS App für iPad®

Die leistungsstarke App für Ihr iPad®. Ideal für Schule und Hochschule, zu Hause und unterwegs.


product-ipad-cas-hero-btn



Digitale Materialien für Ihre iPad® App 

Die Dokumentation erleichtert das Arbeiten mit Ihrem TI Produkt.
Handbuch herunterladen
Kostenlose Unterrichtsmaterialien
Zur Materialdatenbank
Weitere praktische Tipps und Tricks für die Arbeit in Ihrer iPad App®.
Zur Playlist

TI-Nspire™ CAS App für iPad® Eine App. Die ganze Mathematik.

Die leistungsstarke App für Ihr iPad®. Ideal für Schule und Hochschule, zu Hause und unterwegs.

10 Vorteile der App auf einen Blick

  1. Sehr übersichtliche Menuführung in deutscher Sprache, für Schülerinnen und Schüler optimiert 
  2. Nur zwei Tastaturen (mathematische und QWERTZ Tastatur) 
  3. Mathematische Vorlagen wie im Mathematikbuch (statt Eingabe der Befehle) 
  4. Dynamisch verknüpfte Module (Calculator, Graphs, Geometry, List & Spreadsheets, Data & Statistics und Notes) 
  5. Das Dokument wird in einer tns-Datei gespeichert; es kann in separate Aufgaben mit eigener Variablenbelegung gegliedert werden 
  6. Abspeichern in der Cloud ohne vorherige Registrierung 
  7. Stabile App mit einfachem Prüfungsmodus via Testcode 
  8. Betrugssicheres Prüfungsprotokoll mit TI-Wasserzeichen und individueller Sitzungs-ID 
  9. Die App ist Teil der TI-Nspire™ CX CAS Lehr- und Lernplattform 
  10. Regelmäßige, kostenlose Updates

Prüfungsmodus

Der integrierte Prüfungsmodus verhindert den Zugriff auf Dateien, Ordner und den Fotoeditor, bietet Optionen zum Aktivieren bestimmter Funktionen - und kann mithilfe eines praktischen Testcodes schnell und einfach für Prüfungen eingerichtet werden.

Das Aktivieren des Flugmodus ist optional.

Hier finden Sie eine einfache Anleitung wie Sie in Ihrer App den Prüfungsmodus aktivieren.

Die TI-Nspire™ CAS App für iPad® basiert auf der innovativen TI-Nspire™-Technologie; sie vereint folgende Module in einer interaktiven Lösung :

Calculator
Eingabe und Berechnungen in mathematischer Schreibweise – wie im Schulbuch.
Lists & Spreadsheet
Listeneditor und Tabellenkalkulation.
Graphs
Graphische Darstellung und Analyse von Funktionen.
Data & Statistics
Interaktives Statistikprogramm, das umfangreiche Analysen von Daten aus Lists & Spreadsheet ermöglicht und graphisch darstellt (Histogramm, Boxplot etc)
Geometry
Zeichnen und Analyse geometrischer Objekte (Kreise, Dreiecke, Rechtecke usw.).
Notes
Textverarbeitung. Einfügen interaktiver Felder, die dynamisch mit anderen Apps verknüpft sind.

Flexible Belegung der Variablen dank Dokumentenstruktur

Innerhalb einer Datei können mehrere Probleme bearbeitet werden. Vorteil: Innerhalb eines Problems können die Variablen unterschiedlich belegt werden.

Dateneingabe in mathematischer Schreibweise

Die interaktive Tastatur bietet Gleichungsvorlagen. So werden die Werte in mathematischer Schreibweise angezeigt – wie im Schulbuch.
Die Software habe ich auf meinem Laptop und manchmal nutze ich auch das iPad mit der App im Unterricht. Die Schüler haben neben ihren Handhelds zu Hause ihre Software im Einsatz und sie schicken mir ihre Hausaufgaben in Dateiform zurück.

Herr R., Fachlehrer für Mathematik und Physik an einer Gesamtschule

Zukunftssicher: Die TI-Nspire™ CX Technologie

Mit der TI-Nspire™ CX (CAS) Technologie sind Sie ganz flexibel. Wählen Sie das robuste Handheld, die passende Software und die flexible App. Fügen Sie Zubehör wie Sensoren für die naturwissenschaftlichen Fächer oder BBC micro:bit für die Programmierung hinzu - und fertig ist Ihr Werkzeugkasten für den MINT-Unterricht:

Zur TI-Nspire™ CX Technologie 

Support

Wie können wir Ihnen helfen?

Kontakt