Education Technology

TI-Nspire™ CX CAS grafregner

Avanceret graftegner ● Bagbelyst højopløselig farvedisplay ● Genopladelig

Vores nyeste grafregner med et kraftfuldt computer system, der muliggør en dybere forståelse af abstrakte begreber i matematik- og naturvidenskabelige emner

TI-Nspire™ CX CAS giver mulighed for at løse ligninger symbolsk, faktorere og reducere variabeludtryk, udføre kvadratkomplettering, finde stamfunktioner grænseværdier og eksakte irrationale løsninger, hvilket gør den til et robust, håndholdt læringsværktøj, der opfylder læreplanerne fra folkeskolen, gymnasiet og universitet

gen-product-app-icon-calculator Kalkulator
Udfør beregninger og indtast udtryk, ligninger og formler med korrekt matematisk notation
gen-product-app-icon-spreadsheets Lister og Regneark
Udfør matematiske funktioner på data og visualisér forbindelserne mellem dataene og deres punkter
gen-product-app-icon-graph Grafregnere
Plot og undersøg funktioner, ligninger og uligheder, animér punkter på objekter og grafer, anvend sliders til at forklare adfærd med mere
gen-product-app-icon-notes Noter
Indtast noter, trin, instruktioner og andre kommentarer på skærmen sammen med matematikken.
gen-product-app-icon-geometry Geometri
Konstruér og undersøg geometriske figurer og skab animationer.
gen-product-app-icon-data-lists Data & Statistik
Analyser data ved brug af forskellige grafiske metoder såsom histogrammer, boksplot, søjle- og cirkeldiagrammer med mere.
gen-product-app-icon-dataquest Vernier DataQuest™ Applikationen
Opret en hypotese grafisk og gentag dataindsamlingseksperimenterne, det hele i en enkelt applikation.

Vernier DataQuest™ er et varemærke for Vernier Software & Technology

Fremskyndelse af forståelsesprocessen

TI-Nspire™ CX Grafregneres innovative kapacitet understøtter de undervisningsstrategier, som forskningen har fundet ud af, der fremmer forståelsesprocessen af komplekse matematiske og naturvidenskabelige begreber.

gen-product-icon-multiple-reps Flere repræsentationer af problemer præsenteres samtidigt, så eleverne har mulighed for at visualisere, hvordan algebraiske, grafiske, geometriske, numeriske og skriftlige repræsentationsformer relaterer til hinanden.
gen-product-icon-dynamiclinking Dynamisk linkning på tværs af dokumenter og flere repræsentationer gør det muligt for eleverne at interagere direkte med matematikken ved at se, hvordan én manipulation ændrer alle andre.

Forbindelsen til den rigtige verden

Importere digitale billeder - inklusive dine egne fotos - og lægge grafer og ligninger inde over dem for at se matematik og naturvidenskab i arbejde i den virkelige verden.*

*TI-Nspire™ teknologi understøtter billeder i formaterne .jpg, .jpeg, .bmp and .png.

Indtast værdier i korrekt notation

Integrerede matematiske skabeloner giver eleverne mulighed for at indtaste udtryk og se matematiksymboler, formler og brøker, ligesom de står i lærebøgerne og på tavlen.

Den unikke funktion "kemiboks" lader eleverne indsætte kemiske formularer og ligninger.

Klik, Scroll, Opret og Gem som på en computer

Anvend intuitive rullemenuer til at navigere gennem Ti-Nspire™ CX Grafregnere

Opret dokumenter og sider og gem dit arbejde lige så nemt som at åbne, redigere og gemme filer på en computer

Specifikationer for TI-Nspire CX CAS Grafregner

Hardware

  • Bagbelyst farvedisplay
  • Skærmstørrelse: 320 x 240 pixel (3,2" diagonalt)
  • Skærmopløsning: 125 DPI; 16-bit farver
  • Får strøm via det genopladelige TI-batteri (medfølger)
  • USB-port for tilslutning til computer, enhed-til-enhed kommunikation med andre grafregnere fra TI-Nspire familien.
  • 100 MB lagringshukommelse / 64MB systemhukommelse

Indbyggede funktioner

  • Computer Algebra System (CAS) kapacitet
  • Funktion, Parametrisk, Polær, Talfølge og 3D-tegning
  • Samtidige tegnefunktioner, som kan defineres, gemmes, tegnes og analyseres på én gang
  • Brugerdefinerede listenavne i lister og regneark
  • Elleve interaktive zoom-funktioner
  • Numeriske evalueringer i tabelformat for alle graftilstande
  • Interaktiv analyse af funktionsværdier, rødder, maksimumsværdier, minimumsværdier, integraler og differentialkvotienter
  • Seks forskellige graftyper og 15 farver at vælge mellem til at variere udseendet af hver af de tegnede grafer
  • Matrixfunktioner inkl. invers, determinant, transponering, tilføj, reduceret kolonne echelon-form samt almindelige række- og søjleoperationer. Konvertér matricer til lister og omvendt. Beregn egenværdi og egenvektor
  • Listebaseret en- og tovariabel statistisk analyse, herunder logistisk, logaritmisk, lineær, eksponentiel, potens, kvadratisk, kubisk samt fjerdegradspolynomisk regressionsmodel samt sinusregression og median-median
  • Tre statistiske plotdefinitioner for punktplot, xy-linje-punkter, histogrammer, almindelige og modificerede boksplot samt normalfordelingsplot
  • Avanceret statistisk analyse, herunder typer 10 hypotese-test, syv typer konfidensinterval samt envejs variationsanalyse
  • Atten sandsynlighedsfordelingsfunktioner, inklusive kumulative fordelingsfunktioner(CDF), sandsynlighedstæthedsfunktioner(PDF) og omvendt sandsynlighedsfordelingsfunktioner for normal, chi-i-anden, t- og F- fordelinger; samt CDF og PDF for binomial, geometrisk og poissonfordeling.
  • Indbygget, interaktiv geometri funktionalitet
  • Hurtige alfa-numeriske taster
  • Enkle rullemenuer - emulerer den intuitive betjening af velkendte computerfunktioner
  • TI-Nspire Dokumenter (.tns-filer)
    • Gem og gennemse arbejde; opret, redigér og gem TI-Nspire Dokumenter (.tns-filer)
    • Filer, der er kompatible med TI-Nspire™ Software og TI-Nspire™ Grafregner
    • Del via en indbygget E-mail- samt Dropbox-funktion
  • Brug af billeder (jpeg, jpg, bmp, png filformater), som kan overlejres med grafiske elementer
  • Undersøg matematiske udtryk i symbolsk form, se mønstre og forstå matematikken bag formlerne.
  • Visualisering af flere samtidige fremstillinger af et enkelt problem — algebraisk, grafisk, geometrisk, numerisk og skriftligt.
  • Kemiboks-funktionen gør det let at indtaste kemiske formler og reaktioner.
  • Manipulér med linkede præsentationer af egenskaber og få øjeblikkelig opdatering, som der vises meningsfyldte forbindelser uden at skifte skærm (Tag f.eks. en tegnet graf fro en funktion og flyt den for at se effekten på de tilsvarende ligninger og datalister.

Programmering

  • Har et dedikeret programmeringsmiljø med programmeringsbibliotekter med global adgang til brugerdefinerede funktioner & programmer

Opkobling

  • Grafregneren kan opdateres elektronisk, så du hele tiden har de nyeste funktionaliteter.
  • USB-kabel inkluderet
  • TI-ComputerLink Software gør det muligt at overføre informationer til og fra en computer

Understøttet dataindsamling

  • Kompatibel med TI-Nspire Lab Cradle, Vernier EasyLink® USB Sensor og Vernier EasyTemp® temperatursensorsystemer til indsamling og analyse af virkelige data

Tilbehør

  • Genopladeligt TI-batteri
  • Farvet låg tilgængeligt
  • TI-Nspire™ CX-dockingstation
  • TI-Nspire™ Lab-holder

Support

  • 3 års begrænset garanti
  • Gratis hotline: 1.800.TI.CARES
  • Kontaktformular
  • Mere information
  • Tilgængelige klasseaktiviteter
  • Workshop Loan Program - lån TI-grafregnere til afprøvning eller workshops
  • TI Technology Rewards-programmet - point, som kan konverteres til yderligere TI-produkter og tjenester
  • Fuldstændig vejledning tilgængelig