Land: Danmark

Nyheder

Nye licensformer på TI-Nspire CAS                      (Juni 2012)

Sommeren 2012 indfører TI det nye fleksible ”School Managed License” (SML).

  • Med SML kan skolen enkelt sikre, at alle elever har adgang til TI-Nspire™ CAS. Alle elever kører nemlig på samme licens, som skolen selv kontrollerer via en LicensService på en computer i skolens net. 
  • Brugerens computer fungerer straks efter installationen. Der er altså ubegrænset mulighed for at skifte computer og ingen besværlig aktivering.
  • TI forstår det pædagogiske i at alle anvender samme software. Derfor kan SML kombineres med en aftale om licens til alle skolens elever, uden at licensen bliver meget dyrere. Samlet antal brugere styres af en simpel aftale med TI.
Mere om licensformer

Nyt i TI-Nspire CAS version 3.2                         (Juni 2012)

Flere af de forbedringer, vi har bedt om, er blevet til virkelighed:

  • Bedre layout (rigtige fonte i ”noter”)
  • Indeks i variable (x2 , htårn eller va, som variable)
  • Lettere at skrive pæne rapporter i PublishView (bl. a. ny zoom)
  • Bedre 3D (skalering, parameterkurver, brugervenlighed)
  • Keglesnit
  • Mere logisk opbygning af menuer
  • Se Release notes (på engelsk):
Se: TI-Nspire CAS elevsoftware
Læs ”Release notes” version 3.2 (på engelsk)
Læs om TI-Nspire CAS software 3.2

TI-Nspire CAS LabCradle™          -         Juli 2012

Dataopsamling med 100.000 data I sekundet, multible censorer og et brugerinterface, der er kendt fra Vernier® produkter.
Bruges til TI-Nspire-familiens software eller grafregnere

  • Vernier® er registreret varemærke af Vernier®
Se: TI-Nspire CAS LabCradle

Trendy CAS-regner med farveskærm!    Februar 2011

TI-Nspire CX™ CAS er den ny CAS-regner med farveskærm, smart design og genopladelige batterier.
Den har også en opdateret Touchpad. Flere vil gå så vidt, at betegne denne grafregner som ”sej”…
Hvorfor anbefale software alene, når man kan få et sæt (Grafregner og software), der både passer i omklædningen til fodbold og i matematiktimen…
Modellen ”TI-Nspire CAS med Touchpad” sælges fortsat.
Begge modeller har Touchpad, begge modeller leveres med fuld matematiksoftware. Alle TI-Nspire-modeller kan gratis opgraderes til version 3.0. Matematisk set er de ens og de har samme brugerinterface.
Kun CX-modeller har farveskærm. CX leveres med genopladeligt batteri - det kan købes til gråtone-modellen. Kun gråtonemodellen kan tilsluttes TI-Nspire CAS ViewScreen. CX-modellen kan lagre flere billeder. (og er sejest)…
I butikkerne fra juni.

Se: TI-Nspire CX CAS

Købt noget software til matematik, som ikke passer til en bestemt regnemaskine?                                                        Februar 2011

Selv om I skulle have fået fat i en software, som ikke passer sammen med en grafregner, kan det være rart at have en god regnemaskine til småtingene.
Den ”tunede” TI-30-model: ”TI-30X Pro MultiView™” ligner ved første øjekast en sort almindelig TI-30. Den må ikke forveksles med TI-30XB og XS.
Pro-modellen har numerisk solver, integrerer og differentierer numerisk, kan lidt komplekse tal, vektorer og matricer mm - og alt, hvad de øvrige TI-30 kan.
TI-30X Pro MV har samme brugervenlige skærm, hvor man kan pile rundt i tidligere indtastninger og resultater, og samme gode tastatur som de øvrige TI-30X B/S Multiview.
Mens B og S-modellerne er til folkeskolen og C-niveau er Pro-modellen er ikke til folkeskolen.
Kommer sommeren 2011.

Se TI-30X Pro MultiView™

Nye materialer til TI-Nspire CAS 2.0   (Sep. 2010)

Der ligger nu undervisningsmaterialer til TI-Nspire CAS under 'Lærere' - 'Undervisningsmaterialer & service til lærere'.
Find blandt andet

  • Eksempelsamling til TI-Nspire CAS (Grafregner og software)
  • Materialer til statistik - Inklusive data
  • Materialer til differentialregning
Se eller hent undervisningsmaterialer
Hent eksempelsamling til TI-Nspire CAS grafregner
Hent eksempelsamling til TI-Nspire CAS software

Prøv selv - TI-Nspire CAS         (Sep. 2010)

TI-Nspire CAS elevsoftware - det pædagogiske matematik og CAS-værktøj kan frit hentes i en 30-dages prøveversion. (Trial)

  • Hvis du er lærer kan du få en 90 dages prøveversion af TI-Nspire CAS Lærersoftware på telefon 38 18 19 56. (Download)
  • (Prøveversionerne bliver en fuld version ved indtastning af licenskode).
  • Lærere kan frem til udgangen af Oktober købe softwaren meget billigt. Henvendelse 44 70 4000 (Kun for lærere!) 
  • Elever kan købe software og grafregner sammen i velassorterede boghandler, eller købe softwaren alene på www.ef.dk/texas.
  • Skoler kan lave samlede indkøb hos skoleforhandlere - oplyses på tlf: 38 18 19 56
Hent TI-Nspire CAS Elevsoftware (Vælg trial..)
Hent eksempelsamling til TI-Nspire CAS grafregner
Hent eksempelsamling til TI-Nspire CAS software
Hent kom-I-gang-materialer:
Hent flere undervisningsmaterialer

Mini vejledning til TI-30 XB/XS MultiView™  (dec 2010)

Selv om TI-30 XB/XS MultiView er særdeles intuitivt bygget op, har vi lavet en introduktion til dens funktioner.
Vejledningen kan printes på ét A4-ark (2-sides print), og må frit anvendes i undervisningen.

Hent mini-vejledning på produktsiden her

Køb TI-Nspire CAS grafregner – og få softwaren med! (April 2009)

Nyhed: Ved køb af gregneren får du samtidig en enkeltbrugerlicens til den tilsvarende software.
Så er det rigtigt smart. Når du er ude, kan du lave opgaverne i kladdeform på grafregneren. Hjemme laver du dine dokumenter fra grafregneren til rigtige opgavebesvarelser på din PC eller MAC.

Du kan skrive tekst, matematiske udtryk og beregninger i pæn notation, og producere pæne opgavebesvarelser i TI-Nspire™ software.


Version: 1.20130516.105409 rev. 47177 (Production)