• OS 3.1 for grafregner Programvare 3.1
  • Programvare 3.1
  • Programvare for lærere 3.1
  • Ny oppdatering! TI‑Nspire™ operativsystem (OS) 3.1 og programvare 3.1

    Forhåndsvise gratis oppdateringer

    Få den beste ytelsen og nyeste funksjonalitet med TI‑Nspire‑teknologien. Oppdater håndholdte operativsystem og programvare til nyeste versjon 3.1 snart.

  • Hva er nytt i TI‑Nspire™ 3.1?

    Nye funksjoner i Handheld OS og programvare 3.1

    Nå kan du og dine elever kan utforske matematiske og naturvitenskapelige begreper ved hjelp av ekte bilder. Samle inn og analysere data ved hjelp av flere sensorer. Visualisere hendelser av grafiske differensial ligninger. Aktiviser statistikk studie. Plus, grafikk i 3D.

  • Hva er nytt i TI‑Nspire™ 3.1?

    Nye funksjoner i programvare for elever/studenter 3.1

    TI‑Nspire programvare for elever/studenter 3.1 lar deg og elevene/studentene opprette og vise dynamiske rapporter med funksjonen PublishView™. Del dine TI‑Nspire‑dokumenter på Internett. Pluss, utforsk objekter og fenomener fra den virkelige verden ved å legge til bilder i dokumentene.

  • Hva er nytt i TI‑Nspire™ 3.1?

    Nye funksjoner i programvare for lærere 3.1

    TI‑Nspire programvare for lærere 3.1 lar deg holde demonstrasjoner i farger for hele klassen. Bruk projektoren i klasserommet til å vise et virtuelt bilde av TI‑Nspire CX‑grafregnerens tastatur med den innebygde emulatoren for TI‑SmartView™.

Hurtiglenker

Oppdater ‑ programvare for lærere versjon 3.1

Oppdater lærerprogramvaren din med innebygd TI‑SmartView™‑emulator ved å ringe 00 800 4 84 22 737

Bare for lærere: Åpne TI Nspire CAS lærerprogramvare, gå deretter til menyen HJELP, og klikk på "Se etter programvareoppdateringer".

Oppdater ‑ programvare for elever/studenter versjon 3.1

Last ned utgivelsesmerknader

KOMMER SNART! Oppdater til TI‑Nspire ™ Operating System (OS) og programvare v.3.1

  • Nytt i grafregner‑OS 3.1 og programvare versjon 3.1

    Vis og del bilder

    Visualiser begreper på en enklere måte ved hjelp av bilder fra den virkelige verden. Vis, fremstill grafisk og analyser konturene av Gateway Arch eller banen til en basketball. Importer dine egne bilder og la fantasien bestemme.

    Utforsk en ny verden av datainnsamling

    Utfør spennende eksperimenter. Sett opp en hypotese og test den grafisk ved å samle inn og analysere data med den innebygde appen Vernier DataQuest™ TI Nspire verktøyene for datainnsamling. Gi elevene muligheten til å gjøre sine egne vitenskapelige oppdagelser.

    Tegn opp grafen til differensialligninger

    Modeller den virkelige verden, for eksempel befolknigsvekst i en bestemt periode. Visualiser og utforsk naturlige fenomener. Du kan tegne opp grafen til og utforske stigningsfelt, retningsfelt og mye mer.

    Aktiviser Statistikk klassen

    Studier data som en baseball pitcher's opptjente‑run‑gjennomsnitt over flere år. Du vil få mer måter å vise og analysere data i bar diagrammer og histogrammer. Pluss lage sammendrag nivå frekvens tomter, sannsynlighetsfordelinger og gruppert sರylediagrammer.

    Tredimensjonale grafer

    Tegn opp grafer og utforsk funksjoner i et tredimensjonalt rom med den kraftige funksjonen for tredimensjonal grafisk fremstilling, som er ideell for å utforske overflater ved å rotere dem og se på snitt mellom overflater og plan.

  • Hva er nytt i versjon 3.1 av programvaren for elever/studenter?

    Opprett dynamiske rapporter med PublishView™

    Gjør hverdagslige oppgaver om til noe spesielt. Legg til flash‑video og vanlige bilder i dynamiske TI‑Nspire‑applikasjoner og tekst. Det er en glimrende måte for å visualisere problemer og vise læsninger.

    Del dokumenter på Internett.

    Du kan dele TI‑Nspire‑dokumentene dine med hvem som helst, hvor som helst. Det er enkelt å poste dynamiske, interaktive TI‑Nspire‑filer på en blogg eller en annen webside.

    Legg til bilder i dokumentene

    Importer, sett inn og skader bilder i TI‑Nspire‑dokumenter, og send dem til grafregneren. Visualiser og utforske objekter og virkelige fenomener. Du kan lage spørsmål ved å bruke bilder, for å gjøre timen enda mer tiltalende og engasjerende for elevene.

  • Hva er nytt i versjon 3.1 av programvaren for lærere?

    Demonstrer i farger for hele klassen

    Vis et virtuelt bilde av TI‑Nspire CX‑grafregnerens tastatur for visuell demonstrasjon for hele klassen ved hjelp av programvaren TI‑Nspire for lærere med innebygd TI‑SmartView™ emulatorprogramvare.

*TI‑Nspire støtter følgende bildet typer: jpg, jpeg, bmp og png.
Vernier DataQuest, Windows og Mac er varemerker og registrerte varemerker for sine respektive eiere.

Version: 1.14.0.245 (prod)