• Med elever/studenter

    Bruk TI-Nspire Document Player til å illustrere begreper du forsøker å formidle ved å gi dem et dokument som er laget med TI-Nspire-programvaren for elever/studenter som følger med TI-Nspire-grafregneren.

    Prøv TI-Nspire gratis i 30 dager
  • Med lærere

    Bruk Player til å samarbeide via nettet. Du kan bruke TI-Nspire-dokumenter innebygd i en webside eller i et eget vindu.

    Utforsk ferdige leksjoner for Nspire

Du kan åpne, vise, samhandle med, lagre, skrive ut og dele TI-Nspire-dokumenter, inkludert PublishView™.

Det er gratis og du trenger ikke å laste ned noe.

Sammenlikning av egenskaper

TI-Nspire Document Player TI-Nspire-programvare for lærere
Åpne og vise
Gripe og flytte
Skrive ut
Lagre
Opprette og redigere dokumenter  
Inntasting av tekst og symbolikk som gjør at du kan:
  • Legge inn og redigere funksjoner direkte
  • Lage dynamiske regneark
  • Tilby dokumentasjon og merknader
 
Verktøy for dataanalyse  
Konstruksjon av interaktiv geometri  
Konfigurer vinduer, grafer, instillinger mm  
Datalogging
  • Koble til et stort antall sensorer for å logge data i sanntid
 
Overfør dokumenter mellom grafregner og datamaskin, og tilby verktøy for å dokumentvisning i klassen  

Systemkrav - Windows

  • Operating System: Windows® XP Professional SP3, Windows® XP Tablet PC Edition, Windows Vista® Home Premium SP2, Windows Vista® Ultimate SP2, Windows Vista® Business SP2, Windows® 7 Home Premium SP1, Windows® 7 Ultimate SP1, Windows® 7 Professional SP1
  • Browser: Internet Explorer 7.0 or 8.0 or 9.0, Firefox 4.0 or 5.0, Chrome 10.0 or 11.0 or 12.0

Systemkrav - Mac

  • Operating System: Mac® OS X 10.6.7
  • Browser: Safari 5.0, Firefox 4.0 or 5.0, Chrome 10.0 or 11.0 or 12.0
Version: 1.14.0.245 (prod)